Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель-разъединитель DPX-IS 630 - без дистанционного отключения - 400 A - 4П - рукоятка справа

Кат. № 0 266 66
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
33 дм3
Вес
7.07 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители DPX-IS 630 на токи от 400 до 630 A
  • Обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов
  • Поставляются с плоскими выводами и заглушками для винтов
  • Соответствуют NF МЭК 60947-3
  • Категория применения AC 23 A
  • Допускают установку таких же вспомогательных электрических компонентов, как и выключатели DPX
  • В зависимости от рабочего положения контакт, Кат. № 0 261 60, может быть вспомогательным контактом сигнализации или предварительного размыкания
  • Устанавливаются на монтажную пластину в шкафы XL³
  • Могут быть объединены вместе с реле дифференциального тока с отдельной катушкой
  • Поставляются без катушки дистанционного отключения

Характеристики продукта:

  • Выключатель-разъединитель DPX-IS 630
  • Без дистанционного отключения
  • С боковой рукояткой управления (с правой стороны)
  • Номинальный ток, In: 400 А
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел