Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель-разъединитель DPX-IS 1600 - с дистанционным отключением - 1000 A - 4П - стандартная рукоятка

Кат. № 0 265 96
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
48 дм3
Вес
20.066 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители DPX-IS 1600 на токи от 800 до 1600 A
  • Обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов
  • Комплект поставки:
    - плоские выводы
    - заглушки для винтов
    - накладка для рукоятки
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-99, NF МЭК 60947-3
  • Категория применения AC 23 A
  • Допускают установку таких же вспомогательных электрических компонентов, как и выключатели DPX, в том числе вспомогательного контакта сигнализации
  • Устанавливаются на монтажную пластину в шкафы XL³
  • Могут быть объединены вместе с реле дифференциального тока с отдельной катушкой
  • Поставляются без катушки дистанционного отключения

Характеристики продукта:

  • Выключатель-разъединитель DPX-IS 1600
  • С дистанционным отключением
  • Фронтальное управление
  • Номинальный ток, In: 1000 А
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел