Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Стандартная поворотная рукоятка - выноская - для DRX 125 - серая

Кат. № 0 271 77
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.731 дм3
Вес
638 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DRX 125 на токи от 16 до 125 А
  • Оборудование и монтажные аксессуары
  • Поворотные рукоятки

Характеристики продукта:

  • Стандартная поворотная рукоятка
  • Выносная
  • Состав:
    - соединительный вал
    - кронштейн
    - шаблон для сверления
    - монтажные принадлежности
    - механизм блокировки с дверью
  • Цвет: серый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел