Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Набор из 60 торцевых зажимов - на токи от 60 до 100 А - для DRX 125 - 3П

Кат. № 0 271 93
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.667 дм3
Вес
895 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DRX 125 на токи от 16 до 125 А
  • Оборудование и монтажные аксессуары
  • Соединительные принадлежности

Характеристики продукта:

  • Торцевые зажимы
  • Набор из 60 штук
  • на токи от 60 до 100 А
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел