Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DRX 125 B - с настраиваемыми уставками - 25 кА - 415 В~ - 3П - 32 A

Кат. № 6 673 53
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.215 дм3
Вес
798 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DRX 125 на токи от 16 до 125 А
  • С регулируемым термомагнитным расцепителем
  • Для коммутации, управления, разъединения и защиты электрических цепей низкого напряжения
  • Могут быть оборудованы дополнительными принадлежностями и аксессуарами
  • В комплект поставки входят:
    - винты для клемм M5 для In ≤ 50 A и M8 для In > 50 A
    - крепежные винты
    - межполюсные перегородки
  • Регулируемая уставка теплового расцепителя
  • Соответствие МЭК 60947-2 и NEMA
  • С настраиваемыми уставками
    - регулируемая уставка теплового расцепителя: от 0,8 до 1 х In
    - фиксированная уставка электромагнитного расцепителя: 10 In (фиксированно 400 А для In ≤ 30 А)

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель в литом корпусе DRX 125 B
  • Отключающая способность, Icu: 25 кА (415 В~)
  • Номинальный ток, In: 32 A
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел