Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2017

версия 5/2017
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 20 А - 2 модуля

Кат. № 4 039 87
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.327 дм3
Вес
211.4 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Модульные автоматические выключатели TX³ 6000 - 6 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 6 до 63 А
  • Типы характеристики В и C
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
  • Отключающая способность:
    - 6000 А- согласно МЭК 60898-1 - 230/400 В~
    6 кА - согласно МЭК 60947-2 - 230/400 В~
  • Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
  • Двухполюсные - 230/400 В~

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель TX³
  • Тип характеристики: B
  • Номинальный ток, In: 20 А
  • Число модулей: 2
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел