Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Электродвигательный привод 230 В⏦/⎓ - In = 1250 А - фронтальное управление - DPX³ 1600

Кат. № 0 261 27
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
7.905 дм3
Вес
3.803 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительное оборудование и аксессуары для DPX³ 1600
  • Электродвигательные приводы

Характеристики продукта:

  • Электродвигательный привод 230 В⏦/⎓ для In = 1600 А
  • Фронтальное управление
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел