Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Электронный блок УЗО для DPX/DPX-I/DPX-L/DPX-H 250 - 3П - 250 А - монтаж снизу

Кат. № 0 260 54
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
5 дм3
Вес
1.308 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматический выключатель в литом корпусе DPX 250 с термомагнитным и электронным расцепителем от 40 до 250 А
  • Для отключения, защиты от перегрузки и короткого замыкания низковольтных цепей
  • Поставляется с дополнительными аксессуарами
  • Может использоваться со стыкуемым блоком УЗО или дифференциальным реле
  • Поставляются с:
    - плоскими клеммами для шин
    - верхним или нижним клеммным удлинителем
    - защитными крышками
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.1-2000, ГОСТ Р 50030.2-99, МЭК 60947-1 и МЭК 60947-2
  • Устанавливаются на монтажную пластину в шкафах и щитах XL³
  • Пломбировка регулировочных винтов
  • Электронные блоки УЗО

Характеристики продукта:

  • Электронный блок УЗО
  • Монтаж снизу
  • Регулируемая уставка тока утечки: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 А
  • Регулируемая уставка времени отключения: 0 - 0,3 - 1 - 3 с
  • Оснащены:
    - кнопкой ''тест''
    - выключателем для режима проверки изоляции, автоматически размыкает контакты DPX
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел