Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Стыкуемый блок дифференциальной защиты DPX³ 630 - стандартная версия - 3П - 400 А

Кат. № 0 260 60
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
6.689 дм3
Вес
2.484 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 630 на токи от 250 до 630 А
  • Стыкуемые блоки дифференциальной защиты
  • Для использования с DPX³/DPX³ -I 630
  • Регулируемая чувствительность: 0.03 - 0.3 - 1 - 3 A
  • Регулируемая выдержка времени: 0 - 0.3 - 1 - 3 c
  • Оснащены:
    - кнопка тест
    - кнопка сброса
    - сигнальный контакт замыкания на землю
    - выключатель для проверки изоляции 230 -500 В переменного тока
  • Монтаж снизу DPX³

Характеристики продукта:

  • Стыкуемый блок дифференциальной защиты
  • Стандартная версия
  • Номинальный ток, In: 400 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел