Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Фиксатор группы проводников - для 16 кабелей ∅ 12 макс. 3G 1,5 - ширина 240 мм - серый

Кат. № 0 319 36
Количество в упаковке
50 шт.
Объем
9.106 дм3
Вес
935 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Фиксаторы для труб
  • Аксессуары
  • Полиамид
  • Дюбель ∅ 7 мм, хомут 150 мм
  • Монтаж на дюбели с резьбой Кат. № 0 399 57
  • Возможен монтаж при помощи строительного пистолета
  • Фиксация группы проводников

Характеристики продукта:

  • Фиксатор группы проводников
  • Длина 240 мм для 16 кабелей
  • U1000 R2V 3G 1,5
  • Цвет: серый RAL 7035
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел