Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель нагрузки DMX³-I 2500 - фиксированное исполнение - 3П - 1250 A

Кат. № 0 286 83
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
252 дм3
Вес
55.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели нагрузки DMX³-I номиналом от 1250 до 6300 А, без расцепителя
  • Выключатели нагрузки без расцепителя оснащены:
    - выводами для присоединения шин сзади
    - вспомогательными контактами
  • Фиксированное исполнение

Характеристики продукта:

  • DMX³-I 2500
  • Фиксированное исполнение
  • Типоразмер корпуса 1
  • Номинальный ток, In: 1250 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел