Выключатель нагрузки DMX³-I 2500 - фиксированное исполнение - 4П - 1600 A
Кат. № 0 286 94- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 252 дм3
- Вес
- 65.4 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Выключатели нагрузки DMX³-I номиналом от 1250 до 6300 А, без расцепителя
- Выключатели нагрузки без расцепителя оснащены:
- выводами для присоединения шин сзади
- вспомогательными контактами - Фиксированное исполнение
Характеристики продукта:
- DMX³-I 2500
- Фиксированное исполнение
- Типоразмер корпуса 1
- 4П
- Номинальный ток, In: 1600 А
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 51) Техническая страница (с. 54) Техническая страница (с. 55) Техническая страница (с. 56) Техническая страница (с. 57) Техническая страница (с. 58)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №Y2958G
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-B02968
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.