Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Модуль бесперебойного питания - 40 А - 56 мм

Кат. № 1 466 90
Количество в упаковке
1 шт
Объем
1.775 дм3
Вес
558 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Стабилизированные импульсные источники питания
  • Дополнительные принадлежности
  • Обеспечивают бесперебойную подачу питания для критических нагрузок
  • Функция бесперебойного питания

Характеристики продукта:

  • Модуль бесперебойного питания
  • Совместно с батарейным модулем гарантирует непрерывность питания системы за счет подачи 24 В постоянного тока при исчезновении напряжения сети
  • Релейные контакты и светодиодные индикаторы состояния (нормальная работа, батарея неисправна, батарея разряжена)
  • Монтаж на рейку DIN глубиной 7,5 и 15 мм
  • Входное напряжение: от 24 до 29 В=
  • Максимальный ток: 40 А
  • Ширина: 56 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел