Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Батарейный модуль - 9 Ач - 24 В

Кат. № 1 466 93
Количество в упаковке
1 шт
Объем
4.815 дм3
Вес
6.126 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Стабилизированные импульсные источники питания
  • Дополнительные принадлежности
  • Обеспечивают бесперебойную подачу питания для критических нагрузок
  • Функция бесперебойного питания

Характеристики продукта:

  • Батарейный модуль
  • Работает с модулем бесперебойного питания
  • Герметичные кислотно-свинцовые аккумуляторы
  • Монтаж на панели и в нижней части шкафа
  • Емкость: 9 Ач
  • Напряжение: 24 В
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел