Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автономный эвакуационный светильник G5 - 8 Вт - постоянный, комбинированный - для подвесного монтажа - 1 час - 145 лм

Кат. № 0 617 47
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
7.011 дм3
Вес
1.569 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автономные эвакуационные светильники G5
  • Суперплоские эстетичные светильники для любых интерьеров
  • Питание: 220 В +/- 10% - 50/60 Гц
  • IP 42
  • Время зарядки: 24 часа
  • Низкое энергопотребление
  • Термостойкие неразборные Ni-Cd аккумуляторные батареи
  • Самозатухающий материал корпуса
  • Клеммы большой емкости: 4 мм² - питание, 2.5 мм² - дистанционное управление
  • Вводы для кабеля: 1 диаметром 20 мм - сверху, 1 прямоугольный - сзади
  • Возможность выключения на ночь при помощи блока Кат. № 0 039 01
  • Люминесцентные светильники 8 и 11 Вт
  • Соответствуют МЭК 598-2-22, EN 60598-2-22

Характеристики продукта:

  • Автономный эвакуационный светильник G5
  • 8 Вт - комбинированный, постоянный
  • Для монтажа ''флажком'' или подвесного монтажа
  • 1 час - 145 лм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел