Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Импульсное реле - 1П - 16 А - 250 В~ - цепь управления 230 В - 1 Н.О. - 1 модуль - малошумное

Кат. № 4 124 00
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.181 дм3
Вес
83 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Ипмульсные реле
  • Соответствуют стандарту EN/МЭК 60669-2-2
  • Однополюсные - 16 А - 250 В~

Характеристики продукта:

  • Импульсное реле
  • Малошумное
  • Напряжение цепи управления: 230 В
  • Тип контактов: 1 Н.О.
  • Число модулей: 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел