Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Вспомогательное устройство управления - для импульсных реле 230 В~ - централизованное управление - 1 модуль

Кат. № 4 124 36
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.198 дм3
Вес
85 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Принадлежности для импульсных реле
  • Вспомогательные устройства управления
  • Крепятся к левой стороне импульсного реле
  • На одно реле устанавливается не более одного вспомогательного устройства управления
  • Совместимы с вспомогательным контактом Кат. № 4 124 29

Характеристики продукта:

  • Вспомогательное устройство централизованного управления
  • Для одновременного управления группами импульсных реле, уже оснащённых вспомогательными устройствами группового управления 230 В~ Кат. № 4 124 34
  • Число модулей: 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел