Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Вспомогательное устройство управления - для управления импульсными реле непрерывным сигналом - 0,5 модуля

Кат. № 4 124 37
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.198 дм3
Вес
50 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Принадлежности для импульсных реле
  • Вспомогательные устройства управления
  • Крепятся к левой стороне импульсного реле
  • На одно реле устанавливается не более одного вспомогательного устройства управления
  • Совместимы с вспомогательным контактом Кат. № 4 124 29

Характеристики продукта:

  • Вспомогательное устройство для управления с помощью непрерывного сигнала
  • Позволяет использовать для управления импульсным реле непрерывный сигнал от переключающего контакта (например, от реле времени или переключателя на 2 направления)
  • Число модулей: 0,5
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел