Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Коммуникационный интерфейс RS485 Modbus - DPX³

Кат. № 4 210 75
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.369 дм3
Вес
104 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Общее дополнительное оборудование для DPX³ 630 и 1600
  • Интерфейс связи RS485 Modbus
  • Для подключения выключателя DPX³ с термомагнитным расцепителем и дифференциальной защитой или выключателя DPX³ с электронным расцепителем к коммуникационной сети RS485 Modbus
  • Интерфейс обеспечивает доступ к данным выключателя по сети Modbus

Характеристики продукта:

  • Коммуникационный интерфейс для DPX³
  • Размер: 2 модуля
  • Напряжение питания: 24 В⏦/⎓
  • 2 -проводная линия RS485
  • Специальный конфигурационный комплект для установки адреса, скорости передачи и кодировки
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел