Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Однофазный ИБП - Keor Line RT - линейно-интерактивный - напольного и стоечного исполнения - 3000 ВА - с выходными розетками МЭК

Кат. № 3 100 48
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
97.272 дм3
Вес
39.3 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Keor Line RT - однофазные ИБП напольного и стоечного исполнения 1000–3000 ВА
  • Линейно-интерактивные
  • Для нескольких рабочих станций, серверов, коммутаторов/ маршрутизаторов, модемов, компьютерных сетей
  • Защита от перенапряжения, перегрузок и коротких замыканий
  • Выход сигнала синусоидальной формы
  • Поворотный ЖК-дисплей (поворот на 1/4 оборота)
  • Варианты установки: напольное исполнение, установка в телекоммуникационную стойку глубиной 800 или 1000 мм с полкой или направляющих для установки в стойку (опция)
  • Встроенный слот для установки интерфейсного модуля (опция), обеспечивающего подключение к сети Ethernet
  • Усовершенствованная система управления разрядом батареи
  • Функция самодиагностики
  • Встроенный электронный стабилизатор напряжения AVR
  • Коэффициент мощности: 0,9
  • Функция холодного пуска
  • Микропроцессорное управление
  • Защита телефонной линии и линии Интернета RJ11/RJ45
  • Возможность дистанционной защиты оборудования или систем с помощью внутреннего сетевого интерфейса. Каталожный № 3 108 82 обеспечивает дистанционное аварийное отключение (ЕPO)
  • Примечание: время автономной работы выражено в минутах и может изменяться в зависимости от характеристик нагрузки, условий использования и окружающей среды

Характеристики продукта:

  • Однофазный ИБП Keor Line RT напольного и стоечного исполнения с выходными розетками МЭК
  • Номинальная мощность, ВА: 3000
  • Активная мощность, Вт: 2700
  • Время автономной работы, мин: 8
  • Количество розеток МЭК 10А: 8
  • Количество розеток МЭК 16А: 1
  • Коммуникационные порты: USB-RS232
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел