Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Однофазный источник питания= с фильтром помех - первичная обмотка 230/400 В - 48 В= - 120 Вт - 2.5 А

Кат. № 0 470 42
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
8.241 дм3
Вес
3.637 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Источники питания= с фильтром помех однофазные
  • Для ПЛК, периферийного оборудования и других устройств с питанием 24 В=
  • У источников питания до 15 А в комплект поставки входит перемычка для быстрого соединения зажимов «минус» и «земля»
  • Источники питания мощностью до 24 Вт снабжены только пружинными, а источники питания мощностью от 60 и 120 Вт - пружинными и винтовыми зажимами
  • Источники питания более 120 Вт снабжены только винтовыми зажимами
  • Отвечают требованиям стандартов МЭК и EN 61558-2-6, UL 60950
  • Сертифицированы UL в США и Канаде
  • Может использоваться в электроустановках зданий в соответствии со стандартами EN 61131-2, EN 60204 и EN 60439-1
  • Однофазные источники питания
  • Состав:
    - защищенный трансформатор с фильтром помех
    - двойные зажимы
    - фильтрующие конденсаторы
    - плавкий предохранитель во вторичной обмотке
    - зеленый индикатор рабочего напряжения
  • 48 В
  • Первичное 230-400 В ± 15 В / Вторичное 48 В

Характеристики продукта:

  • Однофазный источник питания
  • Выходная мощность: 120 Вт
  • Ток: 2.5 A
  • Сечение зажимов, гибкий проводник вход: 6 мм²
  • Сечение зажимов, гибкий проводник выход: 6 мм²
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел