Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Изолирующий трансформатор большей мощности - однофазный - первичная обмотка 230 В - 400 В / вторичная обмотка 115 В - 230 В - 6,3 кВА

Кат. № 0 425 04
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
76 дм3
Вес
52.8 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Изолирующие трансформаторы большей мощности
  • В защитных кожухах
  • Применяются для гальванической развязки нагрузки и входной электросети при больших мощностях, при нестандартных напряжениях входной сети, а также в случае если система электропитания нагрузки не соответствует схеме входной электросети (например, если сеть нагрузки по схеме ''звезда'' 3 фазы + нейтраль, а схема входной электросети «треугольник» просто 3 фазы без нейтрали
  • Соответствуют стандарту МЭК 60076-11 «Сухие силовые трансформаторы»
  • Цвет кожуха: RAL 7035
  • Однофазные
  • Первичное 230 В - 400 В / Вторичное 115 В - 230 В

Характеристики продукта:

  • Однофазный изолирующий трансформатор большей мощности
  • Мощность: 6,3 кВА
  • Выводы первичной обмотки, гибкий проводник: 16 мм²
  • Выводы вторичной обмотки, гибкий проводник - сечение: 16 мм²
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел