Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Изолирующий трансформатор большей мощности - трехфазный - первичная обмотка 400 В / вторичная обмотка 230 В + N - с электростатическим экраном - 63 кВА

Кат. № 0 425 37
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
673 дм3
Вес
303.3 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Изолирующие трансформаторы большей мощности
  • В защитных кожухах
  • Применяются для гальванической развязки нагрузки и входной электросети при больших мощностях, при нестандартных напряжениях входной сети, а также в случае если система электропитания нагрузки не соответствует схеме входной электросети (например, если сеть нагрузки по схеме ''звезда'' 3 фазы + нейтраль, а схема входной электросети «треугольник» просто 3 фазы без нейтрали
  • Соответствуют стандарту МЭК 60076-11 «Сухие силовые трансформаторы»
  • Цвет кожуха: RAL 7035
  • Трехфазные
  • Первичное 400 В / Вторичное 230 В + N
  • Трехфазные
  • с электростатическим экраном

Характеристики продукта:

  • Трехфазный изолирующий трансформатор большей мощности
  • Мощность: 63 кВА
  • Выводы первичной обмотки, гибкий проводник: 70 мм²
  • Выводы первичной обмотки, гибкий проводник (диаметр наконечника): 10 мм
  • Выводы вторичной обмотки, гибкий проводник - сечение: 70 мм²
  • Выводы вторичной обмотки, гибкий проводник (диаметр наконечника): 10 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел