Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Гибкая труба ПВХ RTA - FP 2000 - внутренний ∅ 12,5 мм

Кат. № 0 635 22
Количество в упаковке
50 м
Объем
33 дм3
Вес
7.9 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Гибкие металлопластиковые и ПВХ трубы RTA
  • Защищают электрические кабели с изоляцией при эксплуатации в тяжелых условиях промышленных предприятий и условиях окружающей среды, где требуется высокая устойчивость к воздействию химических вещес

Характеристики продукта:

  • Труба FP 2000
  • Внутренний ∅: 12,5 мм
  • Наружный ∅: 17,5 мм
  • Труба из серого ПВХ армировання проволочной спиралью
  • Гладкая внутренняя поверхность облегчает скольжение кабелей внутри трубы
  • Гарантия меха
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел