Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Катушка тороидальная - диам. 110 мм - для DPX/DPX-I

Кат. № 0 260 94
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
6 дм3
Вес
585 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Катушки и реле тока утечки
  • Для автоматических выключателей и выключателей со свободным расцепителем
  • оснащенных независимым расцепителем
  • Катушки тороидальные

Характеристики продукта:

  • Катушка тороидальная диам. 110 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел