Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Дополнительное зарядное устройство - Keor LP - 200 Вт - для батарейного шкафа Кат. № 3 105 99

Кат. № 3 109 60
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
11.977 дм3
Вес
501 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Keor LP - однофазные ИБП, 1000–3000 ВА
  • Оn-line
  • Для систем безопасности, освещения, видеонаблюдения (CCTV), серверов
  • Оптимальное решение в случае частых перебоев электроснабжения
  • Устанавливаются в выходной цепи генераторных агрегатов
  • Усовершенствованная система управления разрядом батареи
  • Функция самодиагностики
  • Коэффициент мощности: 0,9
  • Внутренний автоматический байпас, внешний ручной байпас для проведения обслуживания (опция)
  • Встроенный слот для установки интерфейсного модуля (опция), обеспечивающего подключение к сети Ethernet
  • Функция холодного пуска
  • Микропроцессорное управление
  • Защита телефонной линии и линии Интернета RJ11/RJ45
  • Возможность дистанционного отключения оборудования или систем с помощью встраиваемого сетевого интерфейса
  • Кат. № 3 108 82 обеспечивает дистанционное аварийное отключение (EPO)
  • Примечание: время автономной работы выражено в минутах и может изменяться в зависимости от характеристик нагрузки, условий использования и окружающей среды

Характеристики продукта:

  • Дополнительное зарядное устройство 200 Вт для батарейного шкафа Кат. № 3 105 99
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел