Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Хомут Colson - ширина 9 - длина 185 - ∅ зажимания от 10 до 42 мм - серый

Кат. № 0 318 70
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
1.233 дм3
Вес
278 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Хомуты для труб
  • Хомуты Colson серые RAL 7035
  • Для крепления труб IRL
  • Полиамид 12
  • Ширина 9 мм
  • Для монтажа внутри помещений
  • В соответствии с EN 50146

Характеристики продукта:

  • Хомут Colson
  • Длина полная: 185 мм
  • ∅ макс. зажимания: 42 мм
  • ∅ мин. зажимания: 10 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел