Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Клеммник-разветвитель - подключение без разрыва кабеля - для кабеля 240 мм²

Кат. № 0 330 19
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
4.744 дм3
Вес
3.277 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Клеммники-разветвители и клеммные блоки
  • Клеммники-разветвители
  • Клеммник устанавливается на основании из полиэстера, армированного стекловолокном
  • Со скобами для обжатия (кроме Кат. № 0 330 02)
  • Подключение без разрыва кабеля
  • Допускается применение кабеля ответвления, сечение которого равно сечению основного кабеля

Характеристики продукта:

  • Клеммник-разветвитель
  • Для кабелей сечением: 240 мм²
  • Номинальный ток, In: 415 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел