Пружинный клеммник Nylbloc auto для 8 клемм - 24 A - 450 В~ - серый
Кат. № 0 343 28- Количество в упаковке
- 50 шт.
- Объем
- 0.908 дм3
- Вес
- 299 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Клеммные блоки Nylbloc auto
- Пружинные клемники для проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм
Характеристики продукта:
- Пружинный клеммник Nylbloc auto
- Клеммник для 8 клемм
- 400 В~
- Цвет: серый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 657)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-B02298
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.