Клеммная колодка - крепятся винтами М4 - 1 x 6-25 мм² - 14 x 1,5-16 мм² - длина 122 мм
Кат. № 0 048 05- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 0.578 дм3
- Вес
- 660 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Клеммные колодки
- Соответствует МЭК 60998 - 2 - 1
- Поставляются с полуввинченными винтами
- 100 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 25 мм²
- 80 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 16 мм²
Характеристики продукта:
- Клеммная колодка неизолированная
- Крепится винтами М4
- Количество подключений 6-25 мм²: 1
- Количество подключений 1,5-16 мм²: 14
- Длина: 122 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 358) Таблица выбора (с. 357)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00193RU/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-B03321
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.