Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Клеммная колодка IP 2X - 3-полюсная + нейтраль (3 черных + 1 синяя) - длина 227 мм

Кат. № 0 048 14
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.157 дм3
Вес
134 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Клеммные колодки
  • ''Стандартное'' распределение
  • Соответствуют МЭК 60998-2-1
  • Поставляются с полуввинченными винтами
  • 100 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 25 мм²
  • 80 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 16 мм²

Характеристики продукта:

  • Тип: 3-полюсная + нейтраль (3 черных + 1 синяя)
  • IP 2X
  • Ввод 6-25 мм²: нейтраль 1x1, фаза 3x1
  • Ввод 1,5-16 мм²: нейтраль 1x4, фаза 3x4
  • Длина: 227
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел