Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Клеммная колодка IP 2X - фаза - черная - 1 x 6-25 мм² - 5 x 1,5-16 мм² - длина 62 мм

Кат. № 0 048 16
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.701 дм3
Вес
429 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Клеммные колодки
  • Соответствует МЭК 60998 - 2 - 1
  • Поставляются с полуввинченными винтами
  • 100 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 25 мм²
  • 80 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 16 мм²

Характеристики продукта:

  • Клеммная колодка IP 2X
  • Тип: Фаза (черная)
  • Количество подключений 6-25 мм²: 1
  • Количество подключений 1,5-16 мм²: 16
  • Длина: 141 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел