Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Клеммная колодка - на изолирующих основаниях - 1 x 6-25 мм² - 12 x 1,5-16 мм² - длина 113 мм

Кат. № 0 048 24
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.315 дм3
Вес
663 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Клеммные колодки
  • Соответствует МЭК 60998 - 2 - 1
  • Поставляются с полуввинченными винтами
  • 100 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 25 мм²
  • 80 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 16 мм²

Характеристики продукта:

  • Клеммная колодка на изолирующих основаниях
  • Количество подключений 6-25 мм²: 1
  • Количество подключений 1,5-16 мм²: 12
  • Длина 113 мм
  • Чаще всего устанавливается на шинке 12 x 2
  • Оснащается маркировкой Duplix
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел