Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Распределительные клеммы для подключения сзади - 250 A

Кат. № 0 048 68
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.22 дм3
Вес
165 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для DPX 250
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Распределительные клеммы
  • 250 А, набор из 4 гибких клемм 35 мм²
  • Устанавливаются непосредственно на нижний DPX 250, Vistop 100 А и 160 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел