Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Комплект из 4-х клемм для подключения для DPX 250 - для неоконцованных кабелей

Кат. № 0 262 35
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.354 дм3
Вес
187 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для DPX 250

Характеристики продукта:

  • Клеммы для подключения
  • Комплект из 4 клемм для неоконцованного жесткого кабеля до 185 мм(2) или гибкого до 150 мм(2)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел