Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Набор из 4 клемм для подключения - для жесткого кабеля - DPX³ 630/DRX 630

Кат. № 0 262 50
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.005 дм3
Вес
479 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительное оборудование и аксессуары для DPX³ 630/DRX 630
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Клеммы для подключения
  • Набор из 4 клемм для жесткого кабеля до 300 мм² макс или до 240 мм² гибкого кабеля
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел