Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Переключатель электроизмерительных приборов - для вольтметра - PR 12 - 4 контакта - с нейтралью - крепление на дверце

Кат. № 014652
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.521 дм3
Вес
122 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Измерительные приборы
  • Амперметры, вольтметры, измерительные централи и коммутаторы монтируются на двери шкафов XL³ 800 и 4000
  • Коммутаторы с портом RS 485
  • Позволяют выбрать цепь, в которой производятся измерения

Характеристики продукта:

  • Коммутаторы вольтметров
  • Позволяет коммутировать вольтметры
  • Типоразмер: PR 12
  • Макс. мощность для категории применения AC 21: 16 A
  • Число контактов: 4
  • Функции: без нейтрали
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел