Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 6 клемм - стандартный - 400 В - без крышки - 100 квар

Кат. № V10040-3MONO
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
32.87 дм3
Вес
14 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вакуумированные конденсаторы Alpivar² с 6 клеммами для сетей 400/415 В
  • Двойная изоляция или изоляция класса II
  • Полностью сухой (без масла)
  • Корпус из самозатухающего полиуретана
  • Вакуумная технология изготовления и установки емкостных элементов
  • Встроенная защита каждого емкостного элемента:
    - самовосстанавливающаяся металлизированная полипропиленовая пленка
    - плавкий предохранитель
    - реле высокого давления
  • Цвет: крышка RAL 7035 (для Кат. № с «СВ»), основание RAL 7001
  • Соответствуют требованиям стандартов МЭК 60831-1 и 60831-2
  • Конденсаторы трехфазные, 50 Гц, 6 клемм

Характеристики продукта:

  • Вакуумированный конденсатор Alpivar²
  • Стандартный тип, 400 В
  • Коэффициент гармоник SH/ST ≤ 15%
  • Без крышки
  • Номинальная мощность: 100 квар
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел