Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Съемная клемма для подключения к ШИНЕ Ширина 3 -81 мм - MyHome SCS

Кат. № 3508BUS
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.094 дм3
Вес
15 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система домашней автоматизации MyHOME SCS
  • Измерение и регулирование энергопотребления
  • Принадлежности для изделий DIN

Характеристики продукта:

  • Съемная клемма для подключения к ШИНЕ
  • Ширина 3,81 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел