Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Счетчик импульсов измерения потребления - MyHome SCS

Кат. № 3522N

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система домашней автоматизации MyHOME SCS
  • Измерение и регулирование энергопотребления

Характеристики продукта:

  • Счетчик импульсов измерения потребления
  • Используется для сохранения данных от импульсных счетчиков (потребление воды, тепла, газа, калориметрический анализ)
  • Счетчики импульсов устанавливаются индивидуально для каждого счетчика потребления
  • Данные о потреблении записываются каждый час и сохраняются течение 12 лет
  • Данные отображаются в виде гистограмм или статистики
  • Для отображения показаний каждого счетчика можно использовать сенсорную панель Кат. №№ 0 672 67/68 или 0 672 92
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел