Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Центральный блок управления - MyHome SCS

Кат. № F521
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.369 дм3
Вес
175 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система домашней автоматизации MyHOME SCS
  • Измерение и регулирование энергопотребления

Характеристики продукта:

  • Центральный блок управления нагрузками
  • Обеспечивает задание предельных значений энергопотребления и управление параметрами приоритета отключения нагрузки, настраиваемыми активаторами управления нагрузками, Кат. №№ F522 и F523, что позволяет предотвратить нежелательные отключения энергоснабжения из-за нарушения контрактных ограничений энергопотребления
  • Управление 63 приоритетами
  • Возможность задания допустимого предельного значения для мощности - от 1,5 до 18 кВт с отклонением ± 20 %
  • Возможность включения/отключения действия настроек с помощью сенсорного экрана 3,5” или 10” или управляющего устройства с контролем нагрузок
  • Вывод на сенсорный экран данных по мгновенному и совокупному потреблению для различных контуров
  • Встроенный модуль памяти
  • Устанавливается в электротехнический шкаф
  • 1 модуль DIN
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел