Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Коробка прямоугольная - 220x170x86 - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - серый - 14 кабельных вводов - 750°C

Кат. № 0 920 62
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
52 дм3
Вес
5.507 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Коробки
  • IP 55 - IK 07
  • Стойкость к испытанию раскаленной нитью: 750°C
  • Диапазон рабочих температур: от минус 25 °C до плюс 40 С°
  • Взаимозаменяемые заглушки
  • Крышка соединена с коробкой хомутом (кроме коробок 310x240 и 360x270)
  • Замки открываются и закрываются поворотом на 1/4 оборота
  • Маркировка на замках 0 - открыто, I - закрыто
  • Монтаж с установкой по уровню
    - 2 или 4 внутренних крепежных отверствия (винты ≥ 5 мм макс)
    - 4 внешних (винты диаметром 4 мм макс)
    - кронштейны Кат. № 0 358 02
  • Класс II обеспечивается заглушками (поставляются в комплекте) для винтов
  • Соответствуют NF EN 60695 2-1

Характеристики продукта:

  • Коробка прямоугольная влагозащищенная
  • 220x170x86 мм
  • 14 уплотненных кабельных вводов
  • Для кабелей и труб диаметром 4 - 32 мм
  • Цвет: серый (RAL 7035)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел