Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2018
версия 4/2018
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Электрооборудование специального назначения
Серия Plexo
Коробки влагозащищенные
развернуть фильтр
Все
Квадратные
Круглые
Кат. № 0 921 00
Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - круглая - диаметр 60 мм - 4 кабельных ввода
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 921 01
Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - круглая - диаметр 70 мм - 4 кабельных ввода
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 921 04
Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - квадратная - 65х65х40 мм - 7 кабельных вводов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 921 26
Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - квадратная - 80х80х45 мм - 7 кабельных вводов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 921 27
Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - квадратная - 80х80х45 мм - с уплотнителями кабельных вводов
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
Системы домашнего комфорта