Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - квадратная - 80х80х45 мм - с уплотнителями кабельных вводов

Кат. № 0 921 27
Количество в упаковке
50 шт.
Объем
33 дм3
Вес
3.568 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Коробки
  • IP 55 - IK 07
  • Материалы: полистирол и полипропилен
  • Диапазон рабочих температур: от минус 25 °C до плюс 40 С°
  • Самозатухающие до 650 °C
  • Светонепроницаемая крышка
  • Кабельные вводы с мембранными уплотнителями или подготовленные для уплотнителей ISO
  • Соответствуют EN 60695 2-1

Характеристики продукта:

  • Коробка квадратная влагозащищенная
  • 80x80х45 мм
  • Крышка крепится к корпусу с помощью скобы
  • Используются винты диаметром 5 мм или Кат. № 0 319 57
  • Коробка подготовлена для установки уплотнителей кабельных вводов
  • Цвет: серый (RAL 7035)
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел