Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Лицевая панель - для двойной нагрузки - Valena - алюминий

Кат. № 7 702 52
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.097 дм3
Вес
13.4 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Лицевые панели Valena

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель
  • Для:
    - выключателей двухклавишных 10 AX - 250 В~
    - переключателей двухклавишных на 2 направления 10 AX - 250 В~
    переключателей без фиксации двухклавишных 10 A - 250 В~
  • Цвет: алюминий
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел