Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Маркировочный лист Memocab - для Logicab 2 - 4 символов макс. - белый

Кат. № 0 385 03
Количество в упаковке
840 шт.
Объем
0.475 дм3
Вес
142 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Маркировочные листы без надписей
  • Для универсальной системы маркировки Logicab 2
  • Позволяют создавать и распечатывать на плоттере идентификационные маркировки компонентов электроустановки: устройств, кабелей, клеммных блоков, а также наносить надписи на наклейки

Характеристики продукта:

  • Маркировочный лист без надписей Memocab
  • Для кабелей и устройств всех типов
  • Устанавливаются в держатели маркировочных листов Memocab
  • Цвет: белый
  • Максимальное число знаков: 4
  • Размер: 11,5 x 4 мм
  • Число элементов на листе: 28
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел