Маркировочный лист Memocab - для Logicab 2 - 8 символов макс. - белый
Кат. № 0 385 05- Количество в упаковке
- 840 шт.
- Объем
- 0.475 дм3
- Вес
- 173 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Маркировочные листы без надписей
- Для универсальной системы маркировки Logicab 2
- Позволяют создавать и распечатывать на плоттере идентификационные маркировки компонентов электроустановки: устройств, кабелей, клеммных блоков, а также наносить надписи на наклейки
Характеристики продукта:
- Маркировочный лист без надписей Memocab
- Для кабелей и устройств всех типов
- Устанавливаются в держатели маркировочных листов Memocab
- Цвет: белый
- Максимальное число знаков: 8
- Размер: 17,5 x 4 мм
- Число элементов на листе: 28
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 396)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.