Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Маркер для устройств управления и сигнализации - для Logicab 2 - белый - малый размер

Кат. № 0 385 11
Количество в упаковке
480 шт.
Объем
0.475 дм3
Вес
305 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Маркировочные листы без надписей
  • Для универсальной системы маркировки Logicab 2
  • Позволяют создавать и распечатывать на плоттере идентификационные маркировки компонентов электроустановки: устройств, кабелей, клеммных блоков, а также наносить надписи на наклейки

Характеристики продукта:

  • Маркировочный элемент
  • Для устройств управления и сигнализации
  • Малый размер
  • Размер: 8 x 27 мм
  • Цвет: белый
  • Устанавливается в держатель Кат. № 0 385 16
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел