Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Сенсорный экран Мультимедиа Видео 10" нового поколения - My Home - SCS - белый

Кат. № 0 672 68
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
17.329 дм3
Вес
2.309 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Локальное и дистанционное управление
  • Панели управления с сенсорным экраном

Характеристики продукта:

  • Сенсорный экран Мультимедиа Видео 10" нового поколения
  • Новый GUI (графический пользовательский интерфейс) предоставляет возможность персонализации меню
  • Интегрированный веб-браузер
  • Позволяет управлять всеми функциями My Home в доме:
    - запуски редактирования сценариев
    - включение/ выключение/ регулировка освещенности
    - управление жалюзи
    - отображение и управление температурой помещений
    - энергопитание: визуализация потребление и контроль приоритетов нагрузки
    - управление системой сигнализации с возможностью запуска и отображения состояния зон
    - управление звуковой системой: выбор музыкальных источников, регулятор громкости и т.д.
    - управление функциями домофонии
    - управление мультимедийным контентом (фото, аудио-плеер, MP3 с сервера и т.п.)
  • Настенный монтаж с помощью суппорта
  • Требуется блок питания Кат. № 346020
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел