Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Панель управления с сенсорным экраном 35” - MyHome SCS

Кат. № 0 672 92
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.896 дм3
Вес
328 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система домашней автоматизации MyHOME SCS
  • Управляющие, системные и интерфейсные устройства
  • Местное управление

Характеристики продукта:

  • Сенсорный экран 3,5'', цветной, с суппортом
  • Обеспечивают управление следующими функциями:
    - управление освещением и жалюзи/рольставнями,
    - управление сценариями,
    - термоконтроль,
    - звуковая трансляция,
    - регулирование энергопотребления (управление нагрузками) и индикация данных по расходу энергии,
    - охранная сигнализация
  • Устанавливаются в монтажную коробку, Кат. № 0 892 79 или Кат. № 0 893 79, глубиной 50 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел